• Image
  • Nom de produit
  • FS-Range
  • Précision initiale
  • Stabilité thermique

Filtrer les résultats

Raccord process

Conformité et approbations

FS-Range

Précision initiale

Cellule de pression

Stabilité thermique

Temps de montée (10 … 90 %)

Température maximale du milieu

Températures ambiantes extrêmes

Taux maximal de marge de réglage

Sortie de commutation

Mesure de pression absolue

Image Nom de produit FS-Range Précision initiale Stabilité thermique
PBMR FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
Précision initiale
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
Renseigner
PP20R FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
Précision initiale
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
Renseigner
EF6 FS-Range
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Haut
Précision initiale
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Très stable (0.1 - 0.2 % FS / 10 K)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet