Gamme de produits
Avec contact avec le milieu

Avec contact avec le milieu

  • Boîtiers particulièrement robuste pour longue durée de vie
  • Électrodes de compensation intégrées pour surpression de la saleté et de l’humidité
  • Détecteurs spéciaux pour milieux encrassés
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Sans contact – Designs particulièrement plats

Sans contact

  • Montage protégé du capteur en-dehors du réservoir
  • Aucune contamination possible
  • Mesure en système fermés complets possible depuis l’extérieur
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs robustes

Détecteurs robustes

  • Capteurs pour exigences élevées
  • Tête de capteur à revêtement spécial pour nettoyage rapide, sans résidus
  • Utilisation de la tête du capteur pour températures basses de -40 à élevées de 200 °C
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Solution de montage simple

Solution de montage simple

  • Flexibilité de montage grâce à   un cadre spécial unique
  • Détecteur pouvant se décrocher simplement sans outil
  • Possibilité d’installer plusieurs détecteurs en cascade
     
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vidéo "Capteur capacitif plat CFDK25 avec diverses options de montage"
 

Les avantages des capteurs capacitifs plats CFDK 25 pour la mesure de niveau en un coup d'œil:

  • Diverses options de montage
  • Installation peu encombrante
  • Encliquetage / encliquetage sans outils

Vos avantages
  • Longue durée de vie grâce à une usure minimale
    • Robuste boîtier extraordinairement résistant à l’abrasion
    • Avec une distance de commutation jusqu'à 30 mm et une forme très plate, le capteur peut être monté en position protégée
    • Distance de commutation à montage affleurant
    • Montage facile et protégé du capteur en-dehors du réservoir avec le cadre spécial
  • Détection fiable
    • Détecteurs capacitifs reconnaissant tous les médias
    • Insensibles à la poussière et aux encrassements
  • Flexibilité d’utilisation
    • Détection sans contact avec le média à travers les parois (non conductrices) du réservoir - aucuns dépôts, encrassements ni contamination du média
    • Détection avec contact direct - même dans des milieux agressifs
       

Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs


Au sommet