• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Type de mesure
  • Particularités

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Construction

Version du boîtier

Dimension

Version de Raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie/Interface

Domaine d'utilisation

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Type de mesure Particularités
PL240-140T54.CV0200.00

Numéro d'article: 11722484

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 40 mm x 40 mm
  • Compensation des adhérences
  • Noyé à la paroi extérieure du récipient
Portée max.
  • 6 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 4 x 0,14, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
PL240-140T54.UV0020.00

Numéro d'article: 11265318

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 40 mm x 40 mm
  • Compensation des adhérences
  • Noyé à la paroi extérieure du récipient
Portée max.
  • 6 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
PL240-140T54.WV0020.00

Numéro d'article: 11265331

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 40 mm x 40 mm
  • Compensation des adhérences
  • Noyé à la paroi extérieure du récipient
Portée max.
  • 6 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 18N1100

Numéro d'article: 11001673

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Renseigner
CFAK 18N1200

Numéro d'article: 11001668

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Renseigner
CFAK 18N3100

Numéro d'article: 11001674

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Renseigner
CFAK 18N3200

Numéro d'article: 11001669

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Renseigner
CFAK 18P1100

Numéro d'article: 10165163

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Renseigner
CFAK 18P1200

Numéro d'article: 11001670

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Renseigner
CFAK 18P3100

Numéro d'article: 11001672

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Renseigner
CFAK 18P3200

Numéro d'article: 11001671

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Renseigner
CFAM 12N1600

Numéro d'article: 10119679

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12N1600/S14

Numéro d'article: 10119689

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 76 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12N3600

Numéro d'article: 10119682

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12N3600/S14

Numéro d'article: 10119688

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 76 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P1600

Numéro d'article: 10236343

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P1600/S14

Numéro d'article: 10236345

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 76 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P3600

Numéro d'article: 10238060

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P3600/S14

Numéro d'article: 10119690

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 76 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N1600

Numéro d'article: 10119685

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N1600/S14

Numéro d'article: 10119696

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 78,5 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N3600

Numéro d'article: 10119686

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N3600/S14

Numéro d'article: 10119695

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 78,5 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18P1600

Numéro d'article: 10236458

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18P1600/S14

Numéro d'article: 10236459

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 78,5 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18P3600

Numéro d'article: 10119693

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18P3600/S14

Numéro d'article: 10119694

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 78,5 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN1

Numéro d'article: 11076113

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN3

Numéro d'article: 11076114

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN4

Numéro d'article: 11076813

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet