• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Type de mesure
  • Particularités

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Construction

Version du boîtier

Dimension

Version de Raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie/Interface

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Type de mesure Particularités
FFDK 16P50Y0

Numéro d'article: 10143978

Groupe de produits
  • Détecteurs de niveaux et de fuites
Boîtier
  • 16 mm x 28 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Renseigner
FFDK 16P50Y5/0250

Numéro d'article: 11178966

Groupe de produits
  • Détecteurs de niveaux et de fuites
Boîtier
  • 16 mm x 28 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3 … 7 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 2,5 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Renseigner
FODK 23P90Y0

Numéro d'article: 10146555

Groupe de produits
  • Détecteurs de niveaux et de fuites
Boîtier
  • 23 mm x 10,5 mm
  • Plastique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
FODK 23P90Y0/0500

Numéro d'article: 11008381

Groupe de produits
  • Détecteurs de niveaux et de fuites
Boîtier
  • 23 mm x 10,5 mm
  • Plastique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 5 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
FODK 23P90Y5

Numéro d'article: 11002190

Groupe de produits
  • Détecteurs de niveaux et de fuites
Boîtier
  • 23 mm x 10,5 mm
  • Plastique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
FSL 500C6Y00

Numéro d'article: 10146556

Groupe de produits
  • Câbles à fibres optiques
Boîtier
  • 32 mm x 28 mm
  • Plastique
  • PC
Portée max.
  • 3 … 13 mm
Particularités
  • -30 … 70 °C
Renseigner
FUL 200D2Y00

Numéro d'article: 10135334

Groupe de produits
  • Câbles à fibres optiques
Boîtier
  • 4 mm x 15 mm
  • Plastique
  • PFA
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • -30 … 105 °C
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet