Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Détecteur de niveaux
Source lumineuse
  • Diode IR pulsée
Indication sortie
  • LED rouge
Réglage sensibilité
  • Non
Longueur d'ondes
  • 950 nm
Diamètre max. du tube/tuyau
  • 8 … 13 mm
Epaisseur max. de la paroi du tube/tuyau
  • 1 mm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 2 ms
Plage de tension +Vs
  • 9 … 30,8 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 25 mA
Tension résiduelle Vd
  • <1 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre commutable
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 16 mm
Hauteur / Longueur
  • 28 mm
Profondeur
  • 26 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • PC
Version de raccordement
  • Câble 3-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 50