Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Détecteur des fuites
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Indication sortie
  • LED orange
Indication réception
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • Non
Longueur d'ondes
  • 875 nm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 24 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • <1 VDC
Fonction de commutation
  • Contact à ouverture (NC)
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 50 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 23 mm
Hauteur / Longueur
  • 10,5 mm
Profondeur
  • 37,2 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau pointe de contact
  • PFA
Matériau boîtier
  • PFA
Version de raccordement
  • Câble 3-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations