Gamme de produits
CombiPress – Technique de mesure de la pression et mesure continue de niveau – PFMH – Capteur de niveau hydrostatique avec raccord hygiénique et écran tactile – Capteur de pression avec raccord hygiénique et écran tactile – Capteur de pression avec connexion serrée affleurante et écran tactile

Capteur de niveau hydrostatique avec raccord hygiénique et écran tactile

PFMH CombiPress

  • Résistant à tous les agents de nettoyage NEP habituels
  • Exécutions pour températures de milieux élevées (200 °C)
  • Montage sans filetage grâce au raccord à serrer
  • En option avec sortie de commutation
  • Linéarisation du réservoir et calcul de volume
Au produit
Capteur de niveau hydrostatique avec raccord hygiénique – Transmetteur de pression avec raccord hygiénique – Capteur de pression avec raccord clamp

Capteur de niveau hydrostatique avec raccord hygiénique

PBMH hygiénique

  • Résistant à tous les agents de nettoyage NEP habituels
  • Exécutions disponibles pour températures de milieux élevées (200 °C)
  • Montage sans filetage grâce au raccord type Clamp
Au produit
Capteur de pression avec raccord hygiénique – Capteur de pression avec raccord clamp – Capteur de niveau hydrostatique avec raccord hygiénique et IO-Link

Capteur de niveau hydrostatique avec raccord hygiénique et IO-Link

PP20H

  • Résistant à tous les agents de nettoyage NEP usuels
  • Conformité 3-A Sanitary Standards, FDA, certifié EHEDG
  • Montage sans filetage grâce au raccord à serrer
Au produit
CombiPress – Technique de mesure de la pression et mesure continue de niveau – PFMN – Capteur de niveau avec membrane affleurante et écran tactile – Capteur de pression avec membrane affleurante et écran tactile

Capteur de niveau avec membrane affleurante et écran tactile

PFMN CombiPress

  • Raccord process sans zone morte
  • Résistant à tous les agents de nettoyage NEP habituels
  • Montage compact à partir de G 1/2 A affleurant
  • En option avec sortie de commutation
  • Linéarisation du réservoir et calcul de volume
Au produit
Transmetteur de pression avec membrane affleurante – Capteur de niveau hydrostatique avec membrane affleurante

Capteur de niveau hydrostatique avec membrane affleurante

PBMN Flush

  • Raccord process sans zone morte
  • Résistant à tous les agents de nettoyage NEP habituels
  • Montage compact à partir de G 1/2 A affleurant
Au produit

Vos avantages
  • Effort moindre grâce au fonctionnement facilité
    • Possibilités de paramétrage via écran tactile ou FlexProgrammer
    • Utilisation même sans commande
  • Productivité plus élevée grâce à une mesure performante
    • Temps de réaction plus rapides et conceptions compactes pour un placement optimal
  • Pas de modification nécessaire de la conception de l’installation
    • Large gamme de raccords process et d’adaptateurs
  • Sans maintenance, même pour les fluides pâteux et collants, grâce à la conception affleurante à l’avant
  • Transmission directe du niveau et du volume de géométries de réservoir quelconques avec des fonctions de calcul configurables

Applications
  • Détermination de la contenance du réservoir pour les réservoirs de stockage et de fermentation
  • Régulation de niveau dans les réservoirs tampon et primaires
  • Surveillance de niveau dans les installations de dosage, de mélange et de conditionnement
  • Mesure de densité des liquides (avec deux capteurs)

Technologie

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet