Gamme de produits
Dimension 68 mm – Moteur CC sans balais, absolu

Dimension 68 mm – Moteur CC sans balais, absolu

Baumer FlexiDrive MSIA68

  • Unité de positionnement jusqu’à 50 Nm
  • Détection de position absolue multitour
  • Réducteur à roue et vis sans fin, réducteur planétaire ou sans réducteur
  • E/S numériques et blocs de données de course programmables
  • CANopen ou PROFIBUS-DP
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Dimension 42 mm – Moteur CC sans balais, absolu

Dimension 42 mm – Moteur CC sans balais, absolu

Baumer FlexiDrive MSIA42

  • Unité de positionnement jusqu’à 19 Nm
  • Détection de position absolue multitour
  • Réducteur planétaire ou sans réducteur
  • E/S numériques et blocs de données de course programmables
  • Interface CANopen ou PROFIBUS-DP
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Dimension 42 mm – Moteur CC à balais, absolu

Dimension 42 mm – Moteur CC à balais, absolu

Baumer FlexiDrive MSBA42

  • Unité de positionnement jusqu’à 7 Nm
  • Détection de position absolue multitour ou quasi absolue
  • Réducteur planétaire
  • Interface CANopen

 

 

Au produit

Vos avantages
  • Système modulaire composé d’un moteur, d’un réducteur et d’un système électronique de positionnement
  • Plus de référencement grâce à la détection de position absolue multitour (dans la plupart des références)
  • Couple jusqu’à 82 Nm
  • Puissance utile nominale jusqu'à 144 W
  • Haut niveau de compétence pour une adaptation spécifique à toutes les applications

Applications

Réglage de format rapide, fiable et précis dans une large gamme d’applications, par exemple:

  • la construction de machines et d'équipements
  • la construction de machines spéciales
  • les installations d’emballage
  • les machines d'imprimerie et de post-traitement
  • les machines à bois
  • la production de tôles et de films plastiques

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet