Gamme de produits
SIL3/PLe - Contrôleurs de vitesse de rotation – Pour codeurs standards non certifiés  – Pour codeurs SinCos certifiés SIL – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3 / PLe – Pour codeurs standards non certifiés – avec répartiteur de signal – Pour codeurs Sin/Cos certifiés SIL – avec séparateur – Pour codeurs Sin/Cos certifiés SIL - sans séparateur – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3/PLe

Pour codeurs standards non certifiés

GMM230S / GMM236S

Entrées:

  • 2x codeurs SinCos
  • 2x codeurs incrémentaux RS422
  • 2x codeurs incrémentaux HTL/PNP, détecteur de proximité ou signaux de commande
  • Série GMM230 avec sortie répartiteur SinCos et RS422

 

Ouvrir dans le sélecteur de produits
SIL3/PLe - Contrôleurs de vitesse de rotation – Pour codeurs standards non certifiés  – Pour codeurs SinCos certifiés SIL – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3 / PLe – Pour codeurs standards non certifiés – avec répartiteur de signal – Pour codeurs Sin/Cos certifiés SIL – avec séparateur – Pour codeurs Sin/Cos certifiés SIL - sans séparateur – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3/PLe

Pour codeurs SinCos certifiés SIL

Pour codeurs Sin/Cos certifiés SIL

Entrées:

  • 1 codeur SinCos (SIL3/PLe)
  • 2 signaux de commande HTL/PNP
  • Avec sortie répartiteur SinCos et RS422

 

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Unité de commande de d’affichage – Unité de commande et d’affichage

Unité de commande de d’affichage

GMI230

  • Paramétrage simple des contrôleurs de vitesse de rotation GMM2xxS
  • Écran tactile avec menu intuitif
  • Écran OLED
  • Édition, enregistrement et chargement de paramètres
Au produit
Logiciel de paramétrage pour PC – Logiciel de paramétrage sur PC

Logiciel de paramétrage pour PC

OS6.0

  • Paramétrage simple des contrôleurs de vitesse de rotation GMM2xxursS
  • Guidage par menu intuitif
  • Édition, enregistrement et chargement de paramètres

 


Vos avantages
  • Mise en œuvre efficace de diverses fonctions de sécurité
    • Acquisition de signaux Sin/Cos, HTL, RS422 de codeurs incrémentaux ainsi que de signaux HTL/PNP de détecteurs de proximité par exemple
  • Intégration dans de nouvelles installations, modernisation d’anciennes machines
    • Installation rapide dans des chaines de sécurité nouvellement développées ou existantes
  • Câblage simplifié
    • Répartiteur de signaux intégré pour la transmission de signaux d’entrée à l’unité de commande et le variateur de vitesse, conversion rapide des signaux de vitesse en valeurs analogiques
  • Mise en service rapide, paramétrage et diagnostics aisés
    • LED d’état, unité de commande amovible GMI230S avec écran tactile menu utilisateur intuitif. Logiciel de paramétrage PC avec menu utilisateur intuitif

Applications

Mise en œuvre des fonctions de sécurité, par exemple dans les domaines suivants 

  • Entraînements
  • Usines sidérurgiques et laminoirs
  • Grues et chariots élévateurs
  • Pétrole et gaz
  • Industrie minière
  • Eoliennes
  • Scènes de théâtre
  • Centrifugeuses
  • Engins de transport et de manutention
  • Systèmes de manutention
  • Véhicules sans conducteur
  • Machines de dosage et de remplissage
  • Découpe, poinçonnage et presse
  • Mandrins à haute fréquence
  • Machines pharmaceutiques
  • Scies
  • Toutes les applications dans lesquelles l’utilisateur se déplace en zone dangereuse

 


Au sommet