Caractéristiques techniques
Caractéristiques relatives à la technique de sécurité
DCavg (ISO 13849)
  • 97,95 %
Catégorie (ISO 13849)
  • 3 (HFT = 1)
Classification
  • SIL3/PLe (dépend des entrées codeur utilisées)
MTTFd (ISO 13849)
  • 38,1 ans
PFH (IEC 61508/EN 62061)
  • 3,76 * 10 -8h -1
SFF
  • 98,77 %
Fonctions de sécurité
  • Équivalent à EN 61800-5-2 pour SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSM, SLI, SBC, STO, SMS (dépend des entrées codeur utilisées)
Structure
  • Bi-canal
Période de maintenance
  • Activer / désactiver pendant au moins 1 fois par an (en fonctionnement continu)
λDD / λDU
  • 2,94 * 10-6 h-1 / 6,14 * 10-8 h-1
λSD / λSU
  • 1,93 * 10-6 h-1 / 4,64 * 10-8 h-1
Caractéristiques électriques
Tension d'entrée
  • 18...30 VDC
Courant de service à vide
  • ~150 mA
Circuit de protection entrée
  • Protection de polarité, fusible nécessaire (fin 2,5 A semi-temporisé)
Taux d'ondulation
  • ≤10 % (24 VDC)
Codeur tension de sortie
  • ~2 VDC inférieure à la tension d’entrée
Circuit de protection alimentation codeurs
  • Protégée contre les courts circuits
Codeur courant de sortie
  • ≤200 mA par codeur
Entrées
  • 1x codeur SinCos (SIL3/PLe)
  • 2x HTL/PNP signaux de commande
Sorties (sécurisée)
  • 1x sortie relais 5...36 VDC (NO)
  • 1x sortie analogique 4...20 mA
  • 4x sortie de contrôle à niveau HTL
LED Diagnostic
  • LEDs
Fonctions de commande
  • Commutateur DIL: 1 commutateur à 3-positions
LED d'état de fonctionnement
  • DEL verte: "ON"
  • DEL jaune: "ERROR"
Immunité
  • EN 61000-6-2; EN 61326-3-2
Emission
  • EN 61000-6-3; EN 61000-6-4
Certificat
  • CE
  • SIL3/PLe EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 62061
Caractéristiques mécaniques
Dimensions (L x H x P)
  • 50 x 100 (120) x 165 mm
  • Avec GMI230S: 50 x 100 (120) x 180 mm
Protection EN 60529
  • IP 20
Température d'utilisation
  • -20...+55 °C (sans givrage)
Température de stockage
  • -25...+70 °C (sans givrage)
Poids
  • 390 g
Type de montage
  • Profilé chapeau, 35 mm (suivant EN 60715)
Raccordement
  • Bornes à visser débrochable 1,5 mm2
  • Embase mâle Sub-D, femelle 9 points (SinCos entrée)
  • Embase mâle Sub-D, femelle 9 points (SinCos sortie)
  • Port USB de type B
Matière
  • Matière plastique

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Declaration of conformity

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de programmation
Unité de commande de d’affichage – Unité de commande et d’affichage GMI230S
Unité d’affichage et de programmation pour contrôleur de vitesse GMM2xxS

Numéro d'article: 11180618

  • Ecran tactile capacitif par menu intuitif d'utilisation
  • 1.54“ OLED Display (128 x 64 pixels)
  • Paramétrage simple des dispositifs des contrôleurs pour la surveillance de la vitesse GMM2xxS
  • Édition, enregistrement et chargement des paramètres
  • Affichage de fréquence de 2 canaux
  • Indicateur de process et de vitesse paramétrable individuellement

Au sommet