Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (SSI)
Temps d'initialisation
  • ≤500 ms après mise tension
Interface
  • SSI
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 1048576 / 20 bits
Nombre de tours
  • 1048576 / 20 bits
Sorties supplémentaires
  • Rectangle TTL/HTL, TTL/RS422
Principe de détection
  • Magnétique
Code
  • Gray ou binaire
Sens d'évolution du code
  • CW (réglage d´usine)
Signaux d'entrée
  • Horloge SSI, PRESET, sens de rotation
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Fonction de diagnostique
  • Contrôle de fonction
LED Diagnostic
  • 4 LED au dos du produit
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
  • EAC
Caractéristiques électriques (Commutateur de vitesse)
Précision de commutation
  • ± 2 % (ou 1 Digit)
Sorties de commutation
  • 1 sortie (collecteur ouvert, relais statique sur demande)
Puissance de commutation
  • 30 VDC; ≤100 mA
Retardement à la commut.
  • ≤20 ms
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Bride
  • Bride EURO B10
  • Boîtier avec pieds B3
Protection EN 60529
  • IP 66 / IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min
Plage de vitesses de commutation
  • ns (off) = ±2...12000 t/min
Couple en fonctionn. typ.
  • 10 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 1 kgcm²
Charge
  • ≤450 N axiale
  • ≤650 N radiale
Matière
  • Boîtier: aluminium anodisé
  • Axe: inox
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+95 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 400 g, 1 ms
Poids
  • 1,9 kg (fonction du version)
Raccordement
  • Boîte à bornes
  • Embase mâle M23

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD
  • PMG10 SSI, axe ø11 mm avec bride EURO B10, 2x boîte à bornes avec presse-étoupe M20 (PMG10x-SHx.1MUx.xxxxxx)


Accessoires
Accessoires de montage
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.

Câble de détecteur pour codeur HEK 17

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations. Il est sans halogène, remorquable, résistant à l'huile, à l'abrasion et aux entailles. Il est approuvé selon UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B ; IIA/B FT 1, UL File No. E63634. Le câble peut être fourni dans n'importe quelle longueur et assemblé avec tous les connecteurs standard.

Connecteur rond M23, contacts à souder, 12 points, à gauche

Numéro d'article: 11068577

Connecteur rond M23 avec contacts à souder (12 points, contacts femelles, à gauche) pour le raccordement du câble au embase mâle M23 (12 points, contacts mâles, à droite).

Connecteur rond M23, contacts à souder, 17 points, à gauche

Numéro d'article: 11068551

Connecteur rond M23 avec contacts à souder, (12 points, contacts femelles, à gauche) pour le raccordement du câble au embase mâle M23 (12 points, contacts mâles, à droite).

Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m

Numéro d'article: 11172481

Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 3 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.

Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 5 m

Numéro d'article: 11172499

Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 5 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.

Mating connector M23 (11 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 10 m

Numéro d'article: 11172580

Mating connector M23 (17-pin, 11 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 10 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.

Mating connector M23 (17 pins assigned) 17-pin, CCW with sensor cable HEK 17, length 3 m

Numéro d'article: 11172463

Mating connector M23 (17-pin, 17 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (17-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 17, length 3 m. The sensor cable HEK 17 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free, oil-resistant, abrasion and notch-resistant and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.


Au sommet