Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤200 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation
  • ≤250 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP
  • Profibus-DPV0/V2
  • PROFINET
  • POWERLINK
  • SAE J1939
Fonction
  • Multitour
Adresse de l'esclave
  • Commutateurs dans le Boîtier Bus (dépendant des variantes, voir fiche technique Boîtier Bus)
Nombre de pas par tour
  • ≤4096 / 12 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Principe de détection
  • Magnétique
Précision angulaire
  • ±0,5 °
Répétabilité
  • ± 0,3 °
Code
  • Binaire
Sens d'évolution du code
  • Programmable, CW par défaut
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Paramètres programmables
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Préréglage
  • Mise à l'échelle
  • Sens de rotation
Fonction de diagnostique
  • Défaut multitour
  • Erreur de position
LED Diagnostic
  • Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat (bride standard)
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 65 (sans joint)
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
  • Boîtier Bus: zinc
  • Axe plein: Acier inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 250 g, 6 ms
Poids
  • 480 g
Raccordement
  • Boîtier Bus

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions du logiciel
Bus cover

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm

Numéro d'article: 10252773

  • Set composé de trois excentrique

Au sommet