• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Modèle

Axe plein

Axe creux

Interface

Raccordement

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
GM400 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Renseigner
GM401 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Renseigner
G0M2H Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Renseigner
GXM2S Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Renseigner
GA240 - SSI Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Renseigner
GA241 - SSI Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet