|
optoTurn EAL580-B - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-B - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-B - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SC - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 20 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SC - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 20 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SC - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 20 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 x 10 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 x 10 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SV - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 x 10 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-T - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-T - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-T - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Nombre de pas par tour
- ≤262144 / 18 bits (ajustable)
|
Nombre de tours
- ≤65536 / 16 bits (ajustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
EAM280 - Aanalogique
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 mm, axe avec méplat
- Coupleur enfichable
|
|
|
Interface
- Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
|
|
|
|
|
EAM280 - CANopen®
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 mm, axe avec méplat
- Coupleur enfichable
|
Nombre de pas par tour
|
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360-B - CANopen®
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
- CANopen®
- CANopen®-Lift
- CANopen® + incrémentales
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360-B - SSI
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360-K - CANopen®
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
- CANopen®
- CANopen®-Lift
- CANopen® + incrémentales
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360-K - SSI
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360-S - CANopen®
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 16 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
- CANopen®
- CANopen®-Lift
- CANopen® + incrémentales
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360-S - SSI
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 16 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-B - Analogique
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
|
|
Interface
- Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-B - CANopen®/SAE J1939
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-K - Analogique
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
|
|
Interface
- Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-S - Analogique
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 16 mm, axe avec méplat
|
|
|
Interface
- Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-S - CANopen®/SAE J1939
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 16 mm, axe avec méplat
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-B - CANopen®
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
- CANopen®
- CANopen®-Lift
- CANopen® + incrémentales
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-B - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-B - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-B - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...15 mm (non traversant)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Interface
|
|
|
|