Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤170 ms après mise tension
Actualisation des données
  • <1 ms
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Fonction
  • Multitour
  • Monotour
Profil
  • CANopen® CiA Profil DS 301, LSS Profil DSP 305, DS 406, DS 417
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C) (Voir note distance de travail)
Principe de détection
  • Magnétique
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire; vue sur la bride
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
  • Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
Sorties incrémentales
  • 1024, 2048, 4096 imp/tour (autres résolutions sur demande)
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
Fréquence de sortie
  • ≤350 kHz
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Distance tête-roue
  • 1,1 ±0,9 mm axiale / ≤ 0,3 mm excentricité
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm

Numéro d'article: 10252773

  • Set composé de trois excentrique
Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, câble 2 m

Numéro d'article: 11046264

  • Connecteur femelle M12, 5 points, droit
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, 5 m

Numéro d'article: 11046266

  • Connecteur femelle M12, 5 points, droit
Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 2 m (ESG 34C/KSG34C)

Numéro d'article: 11201509

  • Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
  • Câble (blindé) en différentes longueurs
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Sans halogène
  • Résistant à l'huile
  • Certification UL/cUL
Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 5 m (ESG 34C/KSG34C)

Numéro d'article: 11201520

  • Connecteur mâle/femelle M12x1, axiale
  • Câble (blindé) en différentes longueurs
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Sans halogène
  • Résistant à l'huile
  • Certification UL/cUL

Au sommet