Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,5…30 VDC (SSI, SSI + TTL/RS422)
  • 5,5…30 VDC (SSI + HTL/Push-pull)
Courant de service typ.
  • 60 mA (5 VDC, sans charge)
  • 20 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤170 ms après mise tension
Actualisation des données
  • Typ. 2 µs (demande cyclique)
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Fonction
  • Multitour
  • Monotour
Mode de fonctionnement
  • Registre circulaire (sur demande)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Code
  • Gray ou binaire
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire; vue sur la bride
Entrées
  • SSI Clock: Linereceiver RS422
  • Entrée du zéro
  • Sens de comptage
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS422
  • Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
Sorties incrémentales
  • 1024, 2048, 4096 imp/tour (autres résolutions sur demande)
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
Fréquence de sortie
  • ≤350 kHz
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Fonction de diagnostique
  • DATAVALID (sur demande)
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Distance tête-roue
  • 1,1 ±0,9 mm axiale / ≤ 0,3 mm excentricité
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 1 ms
Poids
  • 250 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 12 points
  • Câble 2 m

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Brochures / Catalogues
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
Jeu d'excentriques de fixation ø10 mm

Numéro d'article: 10106004

  • Set composé de trois excentrique
Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M12, 8 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10146775

Connecteur femelle M12, 12 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 11078614

  • Connectuer femelle M12 avec écrou d’accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 2 m (ESG 34JP0200G)

Numéro d'article: 11048452

  • Connectuer femelle M12 avec écrou d’accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
Connecteur femelle M12, 12 points, droit, blindé, câble 10 m (ESG 34JP1000G)

Numéro d'article: 11048455

  • Connectuer femelle M12 avec écrou d’accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs

Au sommet