• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Principe de détection

Points par tour

Nombre de tours

Interface

Raccordement

Protection DIN EN 60529

Certificat

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
BMMV 58K CANopen® - MAGRES hermetic Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
Nombre de pas par tour
  • ≤4096 / 12 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
BMMV 58K flexible - MAGRES hermetic Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
Nombre de pas par tour
  • ≤4096 / 12 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • EtherNet/IP
  • Profibus-DPV0/V2
  • PROFINET
  • SAE J1939
Renseigner
BMMV 58K Profibus-DP - MAGRES hermetic Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • Profibus-DPV0
Renseigner
BMMV 58K SSI - MAGRES hermetic Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
Nombre de pas par tour
  • 4096 / 12 bits
Nombre de tours
  • 8192 / 13 bits
Interface
  • SSI
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet