• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Taille (bride)

Principe de détection

Axe creux

Points par tour

Nombre de tours

Interface

Raccordement

Protection DIN EN 60529

Certificat

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
GXN1H Taille (bride)
  • ø75 mm
Type d’axe
  • ø14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤4096 / 12 bits
Nombre de tours
  • ≤4096 / 12 bits
Interface
  • Parallèle (sorties cames)
  • Cinq autres sorties programmables
Renseigner
GXP1H - parallèle Taille (bride)
  • ø75 mm
Type d’axe
  • ø14 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤4096 / 12 bits
Nombre de tours
  • ≤4096 / 12 bits
Interface
  • 24 sorties parallèles
Renseigner
ATD 4S A 4 Y10 Taille (bride)
  • ø80 mm
Type d’axe
  • ø20 mm (traversant)
  • ø22 mm (traversant)
  • ø25 mm (traversant)
  • ø27 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤32768 / 15 bits
Nombre de tours
  • ≤16777216 / 24 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner
G1M2H Taille (bride)
  • ø90 mm
Type d’axe
  • ø25,4 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • SSI
Renseigner
G1MMH Taille (bride)
  • ø90 mm
Type d’axe
  • ø16...25,4 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • Profibus-DPV0
Renseigner
G2M2H Taille (bride)
  • ø116 mm
Type d’axe
  • ø50,8 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 4096 / 12 bits
Interface
  • SSI
Renseigner
G2MMH Taille (bride)
  • ø116 mm
Type d’axe
  • ø50,8 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • Profibus-DPV0
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet