G1M2H
G1M2H
G1M2H
G1M2H, G2M2H - SSI
UL certificat E63076
G1M2H - Axe creux traversant ø25 mm
G1M2H - Axe creux traversant ø25,4 mm
Caoutchouc de blocage en rotation (18,5 mm) (Z 119.037)
Numéro d'article: 11034095 |
|
|
Pige anti-rotation M5 à visser (Z 119.040)
Numéro d'article: 11034097 |
|
|
Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)
Numéro d'article: 10139345 |
|
|
Ressort anti-rotation pour codeur type GX... et G1… (Z 119.043)
Numéro d'article: 10143969 |
|
|
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 056)
Numéro d'article: 11066120 |
|
|
Jeu de bagues de serrage 28,4/50x12 - Inox (Z 119.102)
Numéro d'article: 11210157 |
|
Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 130.001)
Numéro d'article: 11034154 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003)
Numéro d'article: 10138559 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005)
Numéro d'article: 10126594 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007)
Numéro d'article: 10129757 |
|