• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Fonction

Interface

Certificat

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
MAGRES redundant EAM580R-SC - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
MAGRES EAM580R-SC - CANopen®/SAE J1939 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Renseigner
MAGRES EAM580R-SC - Analogique Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Interface
  • Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet