• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Impulsions par tour
  • Interface
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Points par tour

Impulsions/Périodes par tour

Interface

Etage de sortie

Raccordement

Protection DIN EN 60529

Certificat

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Impulsions par tour Interface Etage de sortie
EFL360-B (blind hollow shaft) Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø6 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • 21 bits
Interface
  • BiSS C
Renseigner
EFL580 - BiSS C Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø9,25 mm axe conique (1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Interface
  • BiSS C
  • SinCos
Renseigner
EFL580 - SSI Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø9,25 mm axe conique (1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Interface
  • SSI
  • SinCos
Etage de sortie
  • SSI: Linedriver RS422
Renseigner
HS35F Taille (bride)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Type d’axe
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
Impulsions par tour
  • 1024 … 80000
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance
  • Open Collector (OC, 7273) Vout = Vin, transistors de puissance
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet