Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Interface
  • BiSS C
Fonction
  • Monotour
Nombre de pas par tour
  • 21 bits
Télégramme
  • 21 bit + error + warning
Télégramme + CRC
  • 23 bits + 6 bits CRC
Temps de traitement
  • ≤ 7 µs
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Gray ou binaire
Plage de mesure capteur de température
  • -40...+125 °C (PCB température)
Précision capteur de température
  • ±7 °C
Immunité
  • EN 61000-6-2 (uniquement en cas d'installation)
Emission
  • EN 61000-6-3 (uniquement en cas d'installation))
Certificat
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø6 mm (non traversant)
Protection DIN EN 60529
  • IP 20
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique) (supérieur sur demande)
Couple de démarrage 
  • ≤0,2 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 4 gcm²
Matière
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -20...+115 °C
Humidité relative
  • 98 % sans condensation
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Poids
  • 42 g
Raccordement
  • IllumiMate™ Connecteur circuit imprimé 6 points

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet