Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤300 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation
  • ≤1000 ms après mise tension
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Principe de détection
  • Magnétique
LED Diagnostic
  • LED couleur, sortie système OK
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques électriques (Rectangle)
Impulsions par tour
  • 512 … 131072
Mode de déphasage
  • 90 ° ±2°
Période
  • 45…55 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤500 kHz (HTL)
  • ≤2 MHz (TTL)
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Caractéristiques électriques (SinCos)
Périodes par tour
  • 512 … 16384
Mode de déphasage
  • 90 ° ±2°
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 360°
Fréquence de sortie
  • ≤500 kHz
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Caractéristiques mécaniques
Dimensions (tête de détection)
  • 165 x 25 x 93 mm
Diamètre extérieur roue d'adaptation
  • 350 mm
Profondeur totale roue d'adaptation
  • 40 mm
Type d’axe
  • ø90...300 mm (traversant)
Tolérance axiale
  • ±8 mm (collier/tête)
Tolérance radiale
  • 1…3 mm (collier/tête)
Tolérance diamètre de l'axe
  • -0,4…0 mm
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤2000 t/min
Matière
  • Boîtier tête de détection: aluminium anodisé
  • Adapter wheel: stainless steel (1.4104)
  • Bande magnétique: inox (1.4104)
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Poids
  • 880 g (tête)
  • 13 kg (roue + bande, alésage ø90 mm)
  • 12,5 kg (roue + bande, alésage ø150 mm)
  • 7 kg (roue + bande, alésage ø299 mm)
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD

Accessoires
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.

Connecteur rond M23, contacts à souder, 12 points, à droite

Numéro d'article: 11068549

Connecteur rond M23 avec contacts à souder (12 points, contacts femelles, à droite) pour le raccordement du câble au embase mâle M23 (12 points, contacts mâles, à gauche).


Au sommet