Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...30 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (sur demande)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
  • Sortie erreur (option EMS)
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Principe de détection
  • Optique
Isolation de l'axe
  • Convient jusqu'à 2,8 kV
Longueurs de transmission
  • ≤350 m à 100 kHz (HTL-P)
  • ≤550 m à 100 kHz (TTL)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Charge
  • ≤450 N axiale
  • ≤600 N radiale
Protection EN 60529
  • IP 66
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 6 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 340 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C
  • -25...+100 °C (>3072 impulsions)
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 20 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gaz)
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (poussière)
  • (seulement avec l'option ATEX)
Raccordement
  • 2x boîte à bornes
  • 4x boîte à bornes (avec option M)
Poids
  • 2,9 kg
  • 3,3 kg (avec option M)

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

Accessoires
Accessoires de montage
Kit de montage dispositif anti-rotation (M6) et ruban de mise à la terre

Numéro d'article: 11077197

Kit de pièces pour le montage d'un butoir anti-rotation grandeur M6 et pour la fixation d'une bande de mise à la terre.

Kit de montage et de démontage

Numéro d'article: 11077087

Kit de montage et de démontage pour la fixation d'un codeur à axe sortant avec l'arbre d'entraînement et pour le démontage du codeur de l'arbre d'entraînement.

Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm

Numéro d'article: 11043628

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 67...70 mm
Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)

Numéro d'article: 11004078

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 120...130 mm
  • Raccourcissable à ≥71 mm
Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Numéro d'article: 11002915

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 425...460 mm
  • Raccourcissable à ≥131 mm
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm

Numéro d'article: 11054917

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 67...70 mm
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 120...130 mm (≥71 mm)

Numéro d'article: 11072795

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 120...130 mm
  • Raccourcissable à ≥71 mm
Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Numéro d'article: 11082677

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 425...460 mm
  • Raccourcissable à ≥131 mm
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet