• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Raccordement

Etage de sortie

Protection EN 60529

Certificat

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
EExOG 9 - incrémental Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 120 … 5000
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
EExOG 9 S Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 2048
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
HOG 9 Taille (bride)
  • ø97 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 9 G Taille (bride)
  • ø97 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
OG 9 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 25 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 9 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 9 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 9 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 9 + FSL Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 9 G Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 10000
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
POGS 90 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 720 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet