• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Raccordement

Etage de sortie

Protection DIN EN 60529

Certificat

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
HG 16 Taille (bride)
  • ø158 mm
Type d’axe
  • ø20...45 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 250 … 2048
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HG 18 Taille (bride)
  • ø186 mm
Type d’axe
  • ø65...85 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 250 … 2500
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HG 21 Taille (bride)
  • ø240 mm
Type d’axe
  • ø85...95 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 2500
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HG 211 Taille (bride)
  • ø210 mm
Type d’axe
  • ø85...95 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 2500
Etage de sortie
  • HTLTTL/RS422
Renseigner
HG 22 Taille (bride)
  • ø227 mm
Type d’axe
  • ø90...120 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 720 … 4000
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HG 6 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 512
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet