Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Temps d'initialisation
  • ≤ 30 ms après mise tension
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Période
  • 45…55 % typique à 1024, 2048 impulsions (autre cf. le tableau Période)
Signal de référence
  • Top zéro 90° ou 180°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Paramètres programmables
  • Niveau de sortie TTL/HTL
  • Nombre d'impulsions 1...65536
  • Top zéro largeur 90°/180°
  • Position d'impulsion zéro
  • Séquence de signaux
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤8000 t/min (+20 °C)
  • ≤8000 t/min (+40 °C)
  • ≤5000 t/min (+60 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,02 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Bride: aluminium
Température ambiante
  • -20...+60 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 250 g, 6 ms
Protection contre les explosions
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc X (poussière): voir conditions particulières « X »
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble
Poids
  • 300 g

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Brochures / Catalogues
CAD
  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble axial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, câble tangentiel, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 axial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M12 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 axial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, sans ressort anti-rotation, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, accouplement statorique, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Axe creux non traversant ø14 mm, bague de serrage coté bride, connecteur M23 radial, pige anti-rotation 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Fx.xxxxx.A)


Accessoires
Accessoires de montage
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 006)
Fixation ø74...94 mm, vis M4/M5

Numéro d'article: 11066083

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 021)
Fixation ø65,5...281 mm, vis M4, peut être coupé à la longueur

Numéro d'article: 11073119

  • Possibilité de montage universelle par plusieurs cercles de perçage.
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 028)
Fixation ø74…94 mm, vis M6

Numéro d'article: 11067367

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressorts anti-rotation Stator anti-rotation à 2 bras (kit de montage 046)
Fixation ø63 mm, vis M3

Numéro d'article: 11100198

  • Pour les applications de haute dynamique.
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 047)
Fixation ø63...94 mm, vis M4

Numéro d'article: 11113210

  • Bras de couple universel pour trou de montage cercle 63...94 mm
  • 30° alignements flexibles
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 048)
Fixation ø76,5...83 mm, vis M4

Numéro d'article: 11124300

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
Plaque de montage rigide à un bras (montage 099)
Fixation ø95 mm, vis M6

Numéro d'article: 11155325

  • Plaque de montage rigide (à un bras, fixation ø95 mm, vis M6) avec support pour Baumer butoir anti-rotation dimension M6 (DMS 6)
  • Convenable pour une annexe électriquement isolée.
Clip cage de ventilateur 8 mm

Numéro d'article: 11106627

  • Montage du codeur sur la grille du ventilateur
  • Clip auto-maintient pour la dimension de grille 8 mm
  • Pour une installation rapide et facile
  • Température d'utilisation -40…+85 °C
  • Clip cage de ventilateur faite de polyamide 6.6 (PA 6.6)
Bague de serrage 12/31/ 8 M3 8.8
pour EIL580 axe creux ø8...10 mm pour serrage coté bride ou boîtier

Numéro d'article: 11094674

  • Bague de serrage de diamètre intérieur 12 mm
  • Pour EIL580 axe creux ø8...ø10 mm pour serrage coté bride ou boîte
Bague de serrage 17/31/ 8 M3 8.8
pour EIL580 axe creux ø12...15 mm pour serrage coté bride

Numéro d'article: 11094675

  • Bague de serrage de diamètre intérieur 17 mm
  • Pour EIL580 axe creux ø12...ø15 mm pour serrage coté bride
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø10 mm/ø12 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116921

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 10 mm
The selected altAttribute does not exist! Douille d'isolation ø12 mm/ø14 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116923

  • Gaine isolante pour protéger contre les courants d'ondes
  • Convient pour arbre moteur diamètre 12 mm
Accessoires de programmation
Outil de programmation portatif  – Outil de programmation portatif Outil de programmation handheld Z-PA-EI-H

Numéro d'article: 11120657

  • Solution stand alone avec alimentation par batterie
  • Programmation intuitive, complètement par menu
  • 4 boutons à personnaliser pour facile programmation rapide
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Affichage rétro-éclairé
  • LED Diagnostic
  • Codeur diagnostic
Logiciel pour PC PC Programming Tool Z-PA-EI-P
Pour codeurs programmables EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2

Numéro d'article: 11120547

  • Outil de programmation par PC, avec logiciel codeur
  • Opération facile et intuitive
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Codeur diagnostic, affiché sur moniteur
  • Pas d'alimentation requise
  • Documentation du produit pour imprimer des étiquettes personnalisées
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 0,2 m

Numéro d'article: 11119280

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 1 m

Numéro d'article: 11119720

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 0,2 m

Numéro d'article: 11119257

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M23, 12 points, contacts femelles, dans le sens horaire (CW) sur le connecteur D-SUB, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 1 m

Numéro d'article: 11119723

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M23, 12 points, contacts femelles, dans le sens horaire (CW) sur le connecteur D-SUB, 9 points, contacts mâles

Au sommet