Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Temps d'initialisation
  • ≤ 30 ms après mise tension
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Période
  • 45…55 % typique à 1024, 2048 impulsions (autre cf. le tableau Période)
Signal de référence
  • Top zéro 90° ou 180°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Paramètres programmables
  • Niveau de sortie TTL/HTL
  • Nombre d'impulsions 1...65536
  • Top zéro largeur 90°/180°
  • Position d'impulsion zéro
  • Séquence de signaux
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Bride
  • Bride synchro
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min (+20 °C)
  • ≤11000 t/min (+40 °C)
  • ≤8000 t/min (+60 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Bride: aluminium
  • Axe plein: Acier inox
Température ambiante
  • -20...+60 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Protection contre les explosions
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc X (poussière): voir conditions particulières « X »
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble
Poids
  • 300 g

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Brochures / Catalogues
3D CAD / CAE
  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)


Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065916

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=08)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065917

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065922

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=11 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065926

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=12 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065928

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=6)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141131

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=16)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11034139

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11050507

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox

 

The selected altAttribute does not exist! Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro

Numéro d'article: 10117667

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
The selected altAttribute does not exist! Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)

Numéro d'article: 10117668

  • Avec 3 excentriques et vis avec écrous
The selected altAttribute does not exist! Jeu de 3 excentriques type A

Numéro d'article: 11065545

  • Avec 3 excentriques  type A
The selected altAttribute does not exist! Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)

Numéro d'article: 10158124

  • Les codeurs à bride synchro et axe de 6 mm
  • Matière: Aluminium, non laqué
Accessoires de programmation
Outil de programmation portatif  – Outil de programmation portatif Outil de programmation handheld Z-PA-EI-H

Numéro d'article: 11120657

  • Solution stand alone avec alimentation par batterie
  • Programmation intuitive, complètement par menu
  • 4 boutons à personnaliser pour facile programmation rapide
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Affichage rétro-éclairé
  • LED Diagnostic
  • Codeur diagnostic
Logiciel pour PC PC Programming Tool Z-PA-EI-P
Pour codeurs programmables EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2

Numéro d'article: 11120547

  • Outil de programmation par PC, avec logiciel codeur
  • Opération facile et intuitive
  • Mémoire de plusieures configurations du codeur
  • Codeur diagnostic, affiché sur moniteur
  • Pas d'alimentation requise
  • Documentation du produit pour imprimer des étiquettes personnalisées
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 0,2 m

Numéro d'article: 11119280

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 1 m

Numéro d'article: 11119720

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M12, 8 points, contacts femelles sur le connecteur SUB-D, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 0,2 m

Numéro d'article: 11119257

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M23, 12 points, contacts femelles, dans le sens horaire (CW) sur le connecteur D-SUB, 9 points, contacts mâles
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 1 m

Numéro d'article: 11119723

  • Câble de raccordement blindé avec connecteur M23, 12 points, contacts femelles, dans le sens horaire (CW) sur le connecteur D-SUB, 9 points, contacts mâles

Au sommet