Fiche technique – ExEIL580-SC
Fiche technique – ExEIL580-SC
Fiche technique – ExEIL580-SC
UL certificat E240061
EIL580
EIL580
EIL580
DoC / CoC - ExEIL580
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Fx.xxxxx.A)
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065915 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065918 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065920 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065921 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065923 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065924 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065925 |
|
![]() |
Accouplement flexible D1=6 / D2=10
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
![]() |
Accouplement flexible D1=10 / D2=10
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141133 |
|
![]() |
Accouplement flexible D1=10 / D2=16
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034138 |
|
![]() |
Accouplement flexible D1=10 / D2=14
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034140 |
|
![]() |
Accouplement flexible D1=10 / D2=12
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034141 |
|
![]() |
Accouplement flexible aluminium/inox D1=06 / D2=10
Numéro d'article: 11050507 |
|
![]() |
Accouplement double boucle (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11101781 |
|
![]() |
Equerre de fixation pour codeur à bride standard (M3) (Z 119.017)
Numéro d'article: 10125051 |
|
![]() |
Jeu de 3 excentriques type A
Numéro d'article: 11065545 |
|
![]() |
Bras d'appui à ressort
Numéro d'article: 11101893 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23 avec goupille de verrouillage, 12 points, CW
Numéro d'article: 11141051 |
|