Fiche technique – EIL580-SQ
Fiche technique – EIL580-SQ
Fiche technique – EIL580-SQ
Fiche technique – EIL580-SQ
EIL580-SQ
UL certificat E240061
EIL580
EIL580
EIL580
DoC / CoC - EIL580, ITD2LH00
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Tx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Tx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Rx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Rx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Px.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, câble tangentiel, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Px.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Ax.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Ax.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Bx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Bx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Dx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Dx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Fx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Bride carrée, axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Fx.xxxxx.A)
Accouplement CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065915 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065918 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065920 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065921 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065923 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065924 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065925 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141133 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=16)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034138 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=14)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034140 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=12)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034141 |
|
|
Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11050507 |
|
|
Accouplement double boucle (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11101781 |
|
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH0500G)
Numéro d'article: 10129332 |
|
|
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH1000G)
Numéro d'article: 10129333 |
|
|
Câble de raccordement 2 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0200G)
Numéro d'article: 11053961 |
|
|
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0500G)
Numéro d'article: 11053962 |
|
|
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH1000G)
Numéro d'article: 10170054 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m
Numéro d'article: 11095302 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m
Numéro d'article: 11100408 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m
Numéro d'article: 11100430 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m
Numéro d'article: 11100431 |
|