Fiche technique – EIL580-SY
Fiche technique – EIL580-SY
Fiche technique – EIL580-SY
Fiche technique – EIL580-SY
UL certificat E240061
EIL580
EIL580
EIL580
DoC / CoC - EIL580, ITD2LH00
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Tx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Rx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble tangentiel, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Px.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Ax.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Bx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Dx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Fx.xxxxx.A)
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065916 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=08)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065917 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=11 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065926 |
|
![]() |
Accouplement CPS25 (L=19, D1=12 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065928 |
|
![]() |
Accouplement flexible D1=6 / D2=6
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141131 |
|
![]() |
Accouplement flexible D1=6 / D2=10
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
![]() |
Accouplement flexible D1=6 / D2=16
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034139 |
|
![]() |
Accouplement flexible aluminium/inox D1=06 / D2=10
Numéro d'article: 11050507 |
|
![]() |
Embase de fixation pour codeur à bride synchro (Z 119.015)
Numéro d'article: 10117667 |
|
![]() |
Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation 10117667: 3 excentriques et vis avec écrous
Numéro d'article: 10117668 |
|
![]() |
Jeu de 3 excentriques type A
Numéro d'article: 11065545 |
|
![]() |
Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)
Numéro d'article: 10158124 |
|
![]() |
Câble de raccordement 2 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH0200G)
Numéro d'article: 10127844 |
|
![]() |
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH0500G)
Numéro d'article: 10129332 |
|
![]() |
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH1000G)
Numéro d'article: 10129333 |
|
![]() |
Câble de raccordement 2 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0200G)
Numéro d'article: 11053961 |
|
![]() |
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0500G)
Numéro d'article: 11053962 |
|
![]() |
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH1000G)
Numéro d'article: 10170054 |
|
![]() |
Connecteur femelle M23, 12 points, CW
Numéro d'article: 10164705 |
|
![]() |
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m
Numéro d'article: 11095302 |
|
![]() |
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m
Numéro d'article: 11100408 |
|
![]() |
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m
Numéro d'article: 11100430 |
|
![]() |
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m
Numéro d'article: 11100431 |
|