Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤300 mA (24 VDC)
Signaux de sortie
  • SSI (Linedriver RS485)
Position résolution
  • 0...20 bits monotour
Vitesse résolution
  • ≤18 bits (±20...±2000 t/min)
Code
  • Gray ou binaire
Sens d'évolution du code
  • Affichages de position
Signaux d'entrée
  • SSI Clock
  • Position zéro
  • Sens de rotation
Sorties supplémentaires
  • Rectangle HTL
  • Rectangle TTL (RS422)
  • SinCos
LED Diagnostic
  • LED couleur, sortie système OK
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques électriques (Rectangle)
Impulsions par tour
  • 1024 … 4096
Mode de déphasage
  • 90 ° ±2°
Période
  • 45…55 %
Fréquence de sortie
  • ≤500 kHz (HTL)
  • ≤2 MHz (TTL)
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Caractéristiques électriques (SinCos)
Périodes par tour
  • 1024 … 4096
Mode de déphasage
  • 90 ° ±2°
Fréquence de sortie
  • ≤500 kHz
Signaux de sortie
  • A+, A-, B+, B-
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Caractéristiques mécaniques
Dimensions (tête de détection)
  • 165 x 25 x 93 mm
Diamètre extérieur roue d'adaptation
  • 350 mm
Profondeur totale roue d'adaptation
  • 40 mm
Type d’axe
  • ø90...300 mm (traversant)
Tolérance axiale
  • ±8 mm (collier/tête)
Tolérance radiale
  • 1…3 mm (collier/tête)
Tolérance diamètre de l'axe
  • -0,4…0 mm
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤2000 t/min
Matière
  • Boîtier tête de détection: aluminium anodisé
  • Adapter wheel: stainless steel (1.4104)
  • Bande magnétique: inox (1.4104)
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Poids
  • 880 g (tête)
  • 13 kg (roue + bande, alésage ø90 mm)
  • 12,5 kg (roue + bande, alésage ø150 mm)
  • 7 kg (roue + bande, alésage ø299 mm)
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD

Accessoires
Connecteurs et câbles
Connecteur rond M23, contacts à souder, 17 points, à gauche

Numéro d'article: 11068551

Connecteur rond M23 avec contacts à souder, (12 points, contacts femelles, à gauche) pour le raccordement du câble au embase mâle M23 (12 points, contacts mâles, à droite).


Au sommet