Les codeurs sans roulement Baumer se distinguent par leur principe de détection magnétique sans usure. Les codeurs sans roulement sont robustes et fiables, même dans les conditions environnementales les plus rudes telles que le froid, l'humidité et la saleté. Par rapport aux codeurs avec roulements, les systèmes de mesure sans roulement sont très peu encombrants en raison de leur faible profondeur de montage.Grâce à leur compacité, ils peuvent être intégrés directement dans des systèmes existants. Un montage externe coûteux et non protégé est donc inutile. Grâce à leur longue durée de vie et leur construction compacte, les codeurs sans roulement de Baumer sont le choix idéal pour un large domaine d'applications.
Mesure d’angle et de position, mesure de vitesse de rotation