• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
Filtrer les résultats

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Raccordement

Protection DIN EN 60529

Certificat

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe
HOG 9 G
  • ø97 mm
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
POG 9 G
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
HOG 10 G
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
POG 10 G
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe
HOG 11 G
  • ø105 mm
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
POG 11 G
  • ø115 mm
  • ø11 mm axe

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet