Gamme de produits
SIL3/PLe - Contrôleurs de vitesse de rotation – Pour codeurs standards non certifiés  – Pour codeurs SinCos certifiés SIL – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3 / PLe – Pour codeurs standards non certifiés – avec répartiteur de signal – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3/PLe

Pour codeurs standards non certifiés – avec répartiteur de signal

GMM230S / GMM236S

Diverses entrées de signaux:

  • 2 codeurs SinCos
  • 2 codeurs incrémentaux RS422
  • 2 codeurs incrémentaux HTL / PNP, détecteurs de proximité ou signaux de commande
  • Série GMM230 avec séperateur SinCos et RS422
Ouvrir dans le sélecteur de produits
SIL3/PLe - Contrôleurs de vitesse de rotation – Pour codeurs standards non certifiés  – Pour codeurs SinCos certifiés SIL – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3 / PLe – Pour codeurs standards non certifiés – avec répartiteur de signal – Contrôleurs de vitesse de rotation certifiés SIL3/PLe

Pour codeurs SinCos certifiés SIL

GMM240S / GMM246S

Diverses entrées de signaux

  • 1 codeurs SinCos (SIL3 / PLe)
  • 2 signaux de commande HTL / PNP
  • Série GMM240S avec séperateur SinCos et RS422
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Unité de commande de d’affichage – Unité de commande et d’affichage

Unité de commande et d’affichage

GMI230

  • Paramétrage simple des contrôleurs de vitesse de rotation GMM2xxS
  • Écran tactile avec menu intuitif
  • Affichage OLED
  • Édition, enregistrement et stockage de paramètres
Logiciel de paramétrage pour PC – Logiciel de paramétrage sur PC

Logiciel de paramétrage sur PC

OS6.0

  • Paramétrage simple des contrôleurs de vitesse de rotation GMM2xxursS
  • Guidage par menu intuitif
  • Édition, enregistrement et stockage de paramètres

Vos avantages
  • Prend en charge la certification de votre application
    • Contrôleur de déplacement certifié SIL3 selon EN 61508 et EN 62061 et certifié PLe selon EN ISO 13849-1 cat. 3
  • Sécurité fonctionnelle réalisée avec des composants standards
    • Utilisation de codeurs, de détecteurs de proximité et de composants standards conformément à la directive machines 2006/42/CE
  • Mise en œuvre efficace de diverses fonctions de sécurité
    • Acquisition de signaux SinCos, HTL, RS422 de codeurs incrémentaux ainsi que de signaux HTL / PNP de détecteurs de proximité par exemple
  • Intégration facile dans les installations existantes   
    • Utilisation de détecteurs existants, évite le rajout de détecteurs supplémentaires, intégration du contrôleur de déplacement dans des chaines de sécurité existantes
  • Câblage simplifié
    • Répartiteur de signaux intégré pour la transmission de signaux d’entrée à l’unité de commande et le variateur de vitesse, conversion rapide des signaux de vitesse en valeurs analogiques
  • Mise en service rapide, paramétrage et diagnostic aisés
    • LED d’état, unité de commande amovible GMI230S avec écran tactile menu utilisateur intuitif. Logiciel de paramétrage PC avec menu utilisateur intuitif

 

 


Applications

L’automatisation industrielle exige souvent la surveillance de valeurs limite liées à la vitesse, telles que la survitesse, la sous-vitesse, l’arrêt ou le sens de rotation. Les contrôleurs de vitesse de rotation de Baumer sont utilisés lorsque des critères de sécurité accrus sont exigés pour la sécurité et la fiabilité d’une installation. Les contrôleurs de vitesse de rotation, d’arrêt et de sens de rotation de la série GMM munis du double certificat selon DIN 61508 et ISO 13849 proposent un maximum de fonctions de sécurité en particulier lorsque les exigences de protection de l’homme et de la machine sont très strictes.

Les contrôleurs de vitesse de rotation SIL3 / PLd servent à mettre en œuvre les fonctions de sécurité, par exemple dans les domaines suivants

  • Entraînements
  • Usines sidérurgiques et laminoirs
  • Grues et chariots élévateurs
  • Pétrole et gaz
  • Industrie minière
  • Éoliennes
  • Scènes de théâtre
  • Centrifugeuses
  • Engins de transport et de manutention
  • Systèmes de manutention
  • Véhicules sans conducteur
  • Machines de dosage et de remplissage
  • Découpe, poinçonnage et presse
  • Mandrins à haute fréquence
  • Machines pharmaceutiques
  • Scies
  • Toutes les applications dans lesquelles l’utilisateur se déplace en zone dangereuse

Technologie

Au sommet