Vos avantages
  • Détection sûre de roues dentées en rotation
    • Fréquence de commutation élevée jusqu'à 20 kHz
    • En raison de leur résolution élevée, il est possible de détecter avec fiabilité des mouvements d'engrenage dès une taille de module de 1
  • Détermination du sens de rotation
    • Deux signaux mutés dans la phase
    • En conformité avec les sévères normes ferroviaires
  • Usure réduite et durée de fonctionnement considérablement plus longue
    • Détection sans contact
    • Sans éléments mécaniques mobiles
  • Pour conditions ambiantes particulièrement rudes
    • Boîtier robuste tout en métal
    • Grande plage de température de fonctionnement et résistance à la pression
    • Utilisation en environnements sales, humides ou huileux

Applications

Technologie
Détecteur à effet Hall – détection sans contact et sans usure  – Technologie

Les détecteurs à effet Hall détectent sans contact tous les objets ferromagnétiques. Ils atteignent de très hautes fréquences de commutation et sont ainsi souvent utilisées pour détecter les dents de roues dentées à rotation rapide.


Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet