|
EExGP 0,2
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Tension à vide
|
|
|
|
|
GT 5
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø8...12 mm (non traversant)
|
Tension à vide
|
|
|
|
|
GT 7
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø12...16 mm (non traversant)
|
Tension à vide
|
|
|
|
|
GT 9
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø12...16 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
Tension à vide
|
|
|
|
|
GTB 9
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø12...16 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
Tension à vide
- GTB 9.06: 10...20 mV à 1 t/min
- GTB 9.16: 60 mV par t/min
|
|
|
|
|
GTF 7
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Tension à vide
|
|
|
|
|
TDP 0,09, TDPZ 0,09
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Tension à vide
- TDP: 10...60 mV à 1 t/min
- TDPZ: 10...40 mV à 1 t/min
|
|
|
|
|
TDP 0,2, TDPZ 0,2
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø11 mm axe
- ø7 mm axe (option)
- ø14 mm axe (option)
|
Tension à vide
- TDP: 10...150 mV à 1 t/min
- TDPZ: 20...100 mV à 1 t/min
|
|
|
|
|
TDP 13, TDPZ 13
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Tension à vide
|
|
|
|
|
TG 74 d
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
RTD 1 B14 Y 1
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
RTD 1 B14 Y 3
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 mm axe (bride standard)
|
|
|
|
|
|
RTD 4 A 4 Y 2
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10...16 mm (non traversant)
|
|
|
|
|
|
APY
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- .312" DIA / .318" DIA axe
|
|
|
|
|
|
FAPY
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- .312" DIA / .318" DIA axe
|
|
|
|
|