• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Roue de friction en caoutchouc
  • Raccordement
  • Tension à vide

Filtrer les résultats

Roue de friction en caoutchouc

Tension à vide

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Roue de friction en caoutchouc Raccordement Tension à vide
GTF 7 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Raccordement
  • Bornes à visser
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
GTF7.16L/460 KM274999

Numéro d'article: 11081493

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 x 30 mm axe (sans clavette)
Raccordement
  • Bornes à visser
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Renseigner
GTF7.16L/460 KM982792G06

Numéro d'article: 11085126

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 x 30 mm axe (sans clavette)
Roue de friction en caoutchouc
  • 37,5 mm
Raccordement
  • Bornes à visser
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Renseigner
GTF7.16L/460 KM982792G07

Numéro d'article: 11085128

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 x 30 mm axe (sans clavette)
Roue de friction en caoutchouc
  • 75 mm
Raccordement
  • Bornes à visser
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Renseigner
GTF7.16L/460 KM982792G13

Numéro d'article: 11094698

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 x 30 mm axe (sans clavette)
Roue de friction en caoutchouc
  • 37,5 mm
Raccordement
  • Bornes à visser
  • Câble 12,5 m
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Renseigner
GTF7.16L/460 KM982792G25

Numéro d'article: 11094700

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 x 30 mm axe (sans clavette)
Roue de friction en caoutchouc
  • 75 mm
Raccordement
  • Bornes à visser
  • Câble 12,5 m
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Renseigner
GTF7.16L/460 KM982792G33

Numéro d'article: 11080292

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 x 30 mm axe (sans clavette)
Roue de friction en caoutchouc
  • 37,5 mm
Raccordement
  • Bornes à visser
  • Câble 9,5 m
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet