• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Raccordement
  • Tension à vide

Filtrer les résultats

Raccordement

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Raccordement Tension à vide
TDP 0,2, TDPZ 0,2 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
  • ø7 mm axe (option)
  • ø14 mm axe (option)
Raccordement
  • Boîte à bornes
Tension à vide
  • TDP: 10...150 mV à 1 t/min
  • TDPZ: 20...100 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP0,2 LS-4 KM194860

Numéro d'article: 11167462

Taille (bride)
  • ø86.5 mm
Type d’axe
  • ø7 mm axe (avec clavette)
Raccordement
  • Câble 1 m
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner
TDP0,2 LT-4 B10 55

Numéro d'article: 11070721

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe (avec clavette)
Raccordement
  • Boîte à bornes
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner
TDP0,2E LS-2 544203

Numéro d'article: 11252180

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø14 x 28 mm axe (avec clavette)
Raccordement
  • Câble 15 m
Tension à vide
  • 120 V à 1000 t/min
Renseigner
TDP0,2E LS-4 0099004030

Numéro d'article: 11252181

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø7 x 30 mm axe (avec clavette)
Raccordement
  • Câble 5 m
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Renseigner
TDP0,2E LS-4 FOB2085Z152

Numéro d'article: 11097784

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø7 x 30 mm axe (avec clavette)
Raccordement
  • Câble 10 m
Tension à vide
  • 60 V à 1000 t/min
Renseigner
TDP0,2E LT-4 B10 55 CA

Numéro d'article: 11252067

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe (avec clavette)
Raccordement
  • Boîte à bornes
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner
TDP0,2E LT-4 B10 55 EG

Numéro d'article: 11136890

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe (avec clavette)
Raccordement
  • Boîte à bornes
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Numéro d'article: 11070726

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe (avec clavette)
Raccordement
  • Boîte à bornes
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet