Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Tolérance de renversement
  • ≤0,1 %
Tolérance de linéarité
  • ≤0,15 %
Coefficient de température
  • ± 0,05 %/K (á vide)
Classe d'isolation
  • B
Tolérance de calibration
  • ±5 %
Essais climatiques
  • Humidité chaude, constante (IEC 60068-2-3, Ca)
Puissance
  • 0,3 W (Vitesse ≥5000 t/min)
Constante de temps du rotor
  • <9 µs
Tension à vide
  • GTB 9.06: 10...20 mV à 1 t/min
  • GTB 9.16: 60 mV par t/min
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø95 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Protection EN 60529
  • IP 68
Couple
  • 0,35 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 0,95 kgcm²
Matière
  • Boîtier: inox / plastique
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -30...+130 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Poids
  • 0,7 kg
Raccordement
  • Embase mâle

Téléchargements
Notices de montage

Au sommet