|
FE304
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FE314
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FE324
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FE504
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FE514
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FE524
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FS304
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FS309
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FS314
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FS319
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FS324
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
FS329
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
ME102
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
|
NE210
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 85...265 VAC (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
|
NE216
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 85...265 VAC (50/60 Hz)
- 12...30 VDC
|
Interface
|
|
|
|
|
UE102
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
|
|
|
|
|