|
F 304
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
F 314
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
F 324
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
F 364
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
F 504
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
F 514
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
F 518
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
F 523
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 12/24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
F 524
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- 24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
- 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
- 24 VDC ±10 %
|
|
|
|
|
H 126
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
H 300
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
H 310
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
H 400
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
H 410
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
ISI30
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- Batterie Lithium (durée 8 ans à 20 °C)
|
|
|
|
|
ISI31
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- Batterie Lithium (durée 8 ans à 20 °C)
|
|
|
|
|
ISI32
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- Batterie Lithium (durée 8 ans à 20 °C)
|
|
|
|
|
ISI33
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
Alimentation
- Batterie Lithium (durée 8 ans à 20 °C)
|
|
|
|
|
M 300
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
M 310
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
M 310.A
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
M 400
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
M 410
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
M 410.A
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
M 411
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
T 120
|
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
T 123
|
|
Type de boîtier
- Boîtier avec support horizontal
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
T 124
|
|
Type de boîtier
- Boîtier avec support vertical
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
T 127
|
Dimensions L x H x P
|
Type de boîtier
- Montage en saillie avec plaque de fixation
|
Affichage
|
|
|
|
|
|
T 130
|
|
Type de boîtier
|
Affichage
|
|
|
|
|