Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • Batterie Lithium (durée 8 ans à 20 °C)
Affichage
  • Affichage LCD, 7 segments
Affichage rétro-éclairé
  • 24 VDC ±20 %, 50 mA
Nombre de digits
  • 8 digits
Plage d'affichage
  • -9999999...+99999999
Hauteur des digits
  • 8 mm
Fonction
  • Entrée sens de comptage
  • Compteur différentiel
Mode de comptage
  • INP A et INP B (Up/Down)
  • INP A - INP B
Commande
  • NPN
  • PNP
  • Impulsions 10...260 VAC/VDC
Repositionnement
  • Par touche et entrée électrique
Verrouillage touche
  • Oui, électriquement (Keylock)
Emission
  • EN 61000-6-4
Immunité
  • EN 61000-6-2
Paramètres programmables
  • Mode de comptage
Certificat
  • UL/cULus
Caractéristiques mécaniques
Température ambiante
  • -10...+60 °C
Température de stockage
  • -20...+70 °C
Humidité relative
  • 80 % sans condensation
Section maxi. fils
  • 2,5 mm² Fil AWG 12
Protection EN 60529
  • IP 65 (face avec joint)
Type de boîtier
  • Encastrable
Couleur de boîtier
  • Gris foncé, RAL 7021
Dimensions L x H x P
  • 48 x 24 x 48 mm
Profondeur d'encastrement
  • 47,7 mm
Type de montage
  • Par étrier ou par vis
Découpe
  • 45 x 22,2 mm (+0,3)
Poids
  • 50 g

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Declaration of conformity

Dessins

Au sommet