• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Emetteur / Récepteur

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
O300W.EL-GW1B.PVN

Numéro d'article: 11181085

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Récepteur
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 40 m
Particularités
  • push-pull
  • qTeach / externe
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.ER-GW1B.PVN

Numéro d'article: 11167301

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Récepteur
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • push-pull
  • qTeach / externe
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.GL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11171770

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.GP-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11127755

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.RL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11172815

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.RP-GW1B.PVN

Numéro d'article: 11127720

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • qTeach / externe
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.RP.T-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11157338

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.SL-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11179009

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.SP-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11127758

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.SP.T-GW1J.PVN

Numéro d'article: 11136922

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.TL-ZZZZ.PVN

Numéro d'article: 11181228

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Emetteur
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 40 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O300W.TR-ZZZZ.PVN

Numéro d'article: 11167300

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Emetteur
Boîtier
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.ER-GW1B.PVO

Numéro d'article: 11167303

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Récepteur
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 25 m
Particularités
  • push-pull
  • qTeach / externe
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.GP-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11125092

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.GP-GW1J.PVO/H002

Numéro d'article: 11137000

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.RP-GW1B.PVO

Numéro d'article: 11107745

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 7,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • qTeach / externe
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.RP-GW1B.PVO/H002

Numéro d'article: 11125066

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 7,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in: externe
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.RP.T-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11157357

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 5,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.SP-GW1J.PVO

Numéro d'article: 11125098

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 600 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.SP-GW1J.PVO/H002

Numéro d'article: 11137002

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 600 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005

Numéro d'article: 11136924

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 60 … 1000 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
O500W.TR-ZZZZ.PVO

Numéro d'article: 11167302

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Emetteur
Boîtier
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 25 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
FHDR 14G6901/S14

Numéro d'article: 11096605

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 50 … 400 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
FHDR 14G6901/S14/IO

Numéro d'article: 11096606

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • washdown
Boîtier
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 50 … 400 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • push-pull
  • IO-Link
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
FKDR 14G6901/S14

Numéro d'article: 11096634

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • washdown
Boîtier
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 12,5 mm ±2 mm
Particularités
  • Diode lumière blanche
  • push-pull
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
FNDR 14G6901/S14

Numéro d'article: 11096610

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 50 … 800 mm à V4A
Particularités
  • LED Pin-Point, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
FNDR 14G6901/S14/IO

Numéro d'article: 11096611

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • washdown
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 50 … 800 mm à V4A
Particularités
  • LED Pin-Point, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
FNDR 14G6902/S14

Numéro d'article: 11096641

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • détection transparente
  • Détection de plateau et de bouteilles
Boîtier
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 200 … 800 mm à V4A
Particularités
  • LED Pin-Point, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
FNDR 14G6902/S14/IO

Numéro d'article: 11096642

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • détection transparente
  • Détection de plateau et de bouteilles
Boîtier
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 200 … 800 mm à V4A
Particularités
  • LED Pin-Point, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in et IO-Link
  • Connecteur M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner
FNDR 14G6903/S14

Numéro d'article: 11096647

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • détection transparente
  • Détection du fleuret
Boîtier
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 200 … 800 mm à V4A
Particularités
  • LED Pin-Point, pulsée
  • push-pull
  • Teach-in
  • Connecteur M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet