Baumer utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Internet et de l'améliorer en permanence. En continuant de consulter ce site Internet, vous acceptez l'utilisation de cookies.
Produits
Détection d’objets
Détection d’objets
Détecteurs, détecteurs de proximité et barrières lumineuses pour la détection d’objets et la reconnaissance de position.
Mesure de distance
Mesure de distance
Détecteurs pour la saisie de distances, de parcours et d’informations sur les espacements, depuis le micron jusqu’à plus de 40 mètres.
Capteurs 2D/3D
Capteurs 2D/3D
Mesure d’une ou de plusieurs dimensions d’objets et reconnaissance de caractéristiques de formes de l’objet comme la hauteur, la largeur, la longueur, le gap, le profil ou des informations sur les bords.
Traitement d’image / identification
Codeurs / Capteurs angulaires
Codeurs / Capteurs angulaires
La mesure et le suivi de vitesses et de positions d'axes sur des machines, des installations et des entraînements électriques.
Capteurs d'inclinaison / d'accélération
Capteurs de process
Capteurs de process
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
Capteurs de force / de contrainte
Changement de format
Changement de format
Affichage et modification des positions d’arrêts lors de changement de format sur des machines et des équipements.
Compteurs / Afficheurs
Compteurs / Afficheurs
Acquisition, affichage et contrôle de données de process et de valeurs telles que des quantités, des temps, des vitesses et des positions.
Accessoires
Accessoires
Always the right accessory for your sensor and your application.
Solutions
Entreprise
Carrière
Service & assistance
Détecteurs de proximité inductifs subminiatures
Des solutions efficaces pour les espaces réduits
Détecteurs miniatures avec électronique d’évaluation entièrement intégrée Version courte de 12 mm avec fils libres avec un rayon de courbure bien plus faible Protection optimale contre les dommages mécaniques grâce à une portée de commutation étendue
Gamme de produits
Détecteurs subminiatures rectangulaires
Détecteurs plats de section transversale à partir de 4 × 4 mm Longueur à partir de 16 m Versions à connecteur et câblées disponibles
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Vos avantages
Construction efficace et design machine simple Détecteurs miniatures et constructions plates pour des espaces exigus Version courte avec fils libres pour un espace réduit de 30% grâce à un rayon de courbure bien plus faible Électronique d’évaluation entièrement intégrée Sécurité process élevée Protection optimale contre les dommages mécaniques grâce à une portée de commutation étendue jusqu' à 2 mm Très haute précision de reproductibilité et de fréquence de commutation Stabilité en température élevée et très bonnes propriétés CEM Installation et mise en service simples et rapides Faible diffusion en série grâce à l’étalonnage réalisé en usine Elimination des tolérances de montage Réglage simple des détecteurs
Applications
Détection de position finale des mâchoires de préhension Détection de position précise dans les broches motorisées Contrôle de présence/absence de la pièce à usiner Détection de position précise dans des automates de placement de composants Référencement/initialisation dans des unités linéaires
Téléchargements
Brochures / Catalogues
Catalogue – Détecteurs inductifs
Catalogue – Vue d’ensemble – Solutions innovantes de détecteurs
Ceci pourrait aussi vous intéresser