Vos avantages
  • Mise en œuvre efficace de la tâche de mesure
    • Détection d’objets sur toute la largeur du convoyeur avec un seul capteur
    • La position / la largeur sera donnée sous forme de valeur analogique proportionnellement à l’ensemble du champ de mesure
    • Mesure possible sur des objets et des feuilles transparentes
    • Sa taille compacte permet d’intégrer le détecteur dans pratiquement tous les designs de machines
  • Processus améliorés grâce à une performance élevée
    • Champ de mesure extrêmement grand, jusqu'à une largeur de 875 mm
    • Haute résolution jusqu'à 0,03 mm avec une fréquence de mesure de > 500 Hz
  • Utilisation moins compliquée
    • Les trois types de mesure (largeur, bord, centre) peuvent se régler simplement par une touche
    • La taille du champ de mesure pourra être limitée aisément par un procédé d’apprentissage pour ignorer les objets / zones gênant(e)s
    • Robuste boîtier métallique pour utilisation de longue durée en environnements industriels difficiles

Applications

Technologie

Dans le cas de détecteurs à champ de mesure extrêmement large (appelés aussi détecteurs linéaires), la lumière de l’éclairage intégré est réfléchie par un film réfléchissant (film spécial) monté à l’opposé et captée par la ligne de diodes. La longueur de la ligne de diodes combinée avec l’optique déterminent la taille du champ de mesure. Lorsqu’un objet vient obscurcir une partie de la lumière, celle-ci ne viendra pas frapper la partie correspondante de la ligne de diodes. Le microcontrôleur intégré évalue alors les zones sombres et les transitions foncé-clair et calcule la valeur analogique correspondante en fonction du mode de mesure. Le détecteur a un faisceau à champ ouvert. Ce qui rend aussi possibles de grandes distances et de grands champs de mesure. La taille du champ de mesure indiquée est atteinte à la distance nominale (distance de mesure par rapport à l’objet). Elle s’agrandit ou se réduit proportionnellement à la distance. Un objet paraît ainsi plus grand ou plus petit selon la distance.


Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs

Au sommet