Gamme de produits
Détection universelle des bords, par ex. pour compter d'exemplaires  – Détection d'emballages isolés – Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage d'exemplaires

Détection universelle des bords, par ex. pour compter d'exemplaires

SCATEC-2

  • Comptage d'exemplaires en flux en nappe
  • Suppression des impulsions parasites
  • Réglage de la sensibilité et de la durée d'impulsion de sortie
  • Épaisseur de bords à partir de 0,2 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détection universelle des bords, par ex. pour compter d'exemplaires  – Détection d'emballages isolés – Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage d'exemplaires

Détection d'emballages isolés

SCATEC

  • Version spéciale pour détection d'emballages isolés lors d’un acheminement sans interstice des produits
  • Déclenchement précis de systèmes de lecture de code ou d'identification d'emballage par ex.
  • Comptage d’emballages isolés
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Classe de précision – Détection des bords les plus fins

Classe de précision – Détection des bords les plus fins

SCATEC

  • Comptage d'exemplaires en flux en nappe / Détection des pages volantes
  • Distance de travail optimale de 70 / 100 mm
  • Épaisseur de bords à partir de 0,1 mm
  • Entrée Sync
  • Suppression des impulsions parasites / des bords arrière
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détection universelle des bords, par ex. pour compter d'exemplaires  – Détection d'emballages isolés – Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage d'exemplaires

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage d'exemplaires

SCATEC

  • Comptage d'exemplaires en flux en nappe
  • Épaisseur de bords à partir de 1,5 mm
  • Temps mort fixe de 10 ms pour la suppression des impulsions parasites
Au produit

Vidéo "Détection d'emballages isolés"
 

Avec le nouveau modèle SCATEC-2 Box, la séparation des pièces et le réglage sont de l’histoire ancienne. Vous accélérez ainsi le processus et gagnez du temps et de l’argent. Grâce à la détection fiable des bords de très petite taille, le détecteur SCATEC-2 Box garantit des résultats exacts en cas d’acheminement des produits sans interstices. Aucun ajustement du détecteur n’est nécessaire après le changement de l’emballage.


Vos avantages
  • Détection fiable des pages volantes
    • Grâce à la détection des bords à partir de 0,1 mm, il est possible de détecter et de compter des pages volantes en toute fiabilité
  • Boîtier compact en plastique pour environnement de montage exigu
    • De 30 mm, le plus petit détecteur de bords du marché
  • Rapidité - compte jusqu’à 3 millions d’exemplaires à l’heure
    • Détection fiable des produits, même aux vitesses d’acheminement les plus élevées
  • Plug & Play – fait gagner du temps et et économiser les coûts
    • Mise en service facile et immédiate. Même le rééquipement s'effectue très simplement, car aucun réglage ultérieur du détecteur n’est requis après le changement d'exemplaire
  • Détecter sans interstices
    • Une détection précise des bords est garantit même lors d’un d’acheminement sans interstices des produits
  • Support technique
    • Support technique simple, rapide et fiable grâce à l’outil de diagnostic ScaDiag
  • Multifonctionnel
    • Doté des fonctions appropriées pour maîtriser en toute sécurité les applications les plus exigeantes

Applications
  • Comptage d'exemplaires en nappe, transport à pinces, déposeur à mouvement croisé
  • Détection précise des bords pour déclenchement exact, p. ex. le dépose d’étiquettes
  • Détection des bords pour le procédé de découpe sur installations de laminage
  • Détection précise des bords pour déclenchement lors d’un acheminement sans interstice des produits
  • Comptage d’emballages isolés

Technologie
Compteurs d'exemplaires – SCATEC – Technologie
  • Sans contact grâce au principe optique
  • Une source lumineuse laser – deux récepteurs (V et R)
  • Réagit aux bords qui font face au faisceau laser.
  • Lorsqu’un bord traverse le faisceau laser, le rapport de la lumière réfléchie (v/r) se modifie sur les deux récepteurs et l’objet est détecté
  • Suppression ciblée des dysfonctionnements connus

Logiciel de diagnostic ScaDiag
Le logiciel de diagnostic ScaDiag unique permet,  en cas de comportement inattendu au cours du processus de production, d’enregistrer des données pendant la production. Ces données sont transmises à l'assistance technique de Baumer. Nous sommes ainsi à même de vous aider de façon fiable et rapide sur la base des actuelles données de processus. Et ce sans qu'une interruption du processus ne soit nécessaire. Même à distance.


Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet