• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Largeur / Diamètre
  • Matériau du boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Filtrer les résultats

Plage de détection

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Image Nom de produit Groupe de produits Largeur / Diamètre Matériau du boîtier Portée max. Particularités
FLDK 110C1003/S42

Numéro d'article: 10152352

  • Compteur d'exemplaires
  • universal
  • 30 mm
  • PA 6
  • 0 … 60 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • optocoupleur
  • commutable haut/bas
  • 50 °C
  • IP 54
FLDK 110C1005/S42

Numéro d'article: 11100809

  • Compteur d'exemplaires
  • universal
  • 30 mm
  • PA 6
  • 0 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • optocoupleur
  • commutable haut/bas
  • 50 °C
  • IP 54
FLDK 110G1003/S14

Numéro d'article: 10151988

  • Compteur d'exemplaires
  • universal
  • 30 mm
  • PA 6
  • 0 … 60 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • commutable haut/bas
  • 50 °C
  • IP 54
FLDK 110G1003/S42

Numéro d'article: 10152351

  • Compteur d'exemplaires
  • universal
  • 30 mm
  • PA 6
  • 0 … 60 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • commutable haut/bas
  • 50 °C
  • IP 54
FLDK 110G1005/S14

Numéro d'article: 10164310

  • Compteur d'exemplaires
  • universal
  • 30 mm
  • PA 6
  • 0 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
FLDK 110G1006/S14

Numéro d'article: 11040147

  • Compteur d'exemplaires
  • packaging
  • 30 mm
  • PA 6
  • 0 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
FLDK 110G1010/S14

Numéro d'article: 10149866

  • Compteur d'exemplaires
  • standard
  • 30 mm
  • PA 6
  • 0 … 55 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • non
  • 50 °C
  • IP 54
FLDK 110G1303/S14

Numéro d'article: 11099669

  • Compteur d'exemplaires
  • packaging
  • 30 mm
  • PA 6
  • 0 … 60 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
FLDM 170C1011/S42

Numéro d'article: 10153178

  • Compteur d'exemplaires
  • precision
  • 30 mm
  • Zinc moulé sous pression
  • 0 … 90 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • optocoupleur
  • 4 valeurs préréglées ou réglables au choix
  • 50 °C
  • IP 54
FLDM 170C1030/S42

Numéro d'article: 10153179

  • Compteur d'exemplaires
  • precision
  • 30 mm
  • Zinc moulé sous pression
  • 0 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • optocoupleur
  • 4 valeurs préréglées ou réglables au choix
  • 50 °C
  • IP 54
FLDM 170G1011/S42

Numéro d'article: 10153175

  • Compteur d'exemplaires
  • precision
  • 30 mm
  • Zinc moulé sous pression
  • 0 … 90 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • 4 valeurs préréglées ou réglables au choix
  • 50 °C
  • IP 54
FLDM 170G1030/S42

Numéro d'article: 10149139

  • Compteur d'exemplaires
  • precision
  • 30 mm
  • Zinc moulé sous pression
  • 0 … 120 mm
  • Diode laser rouge, pulsée
  • push-pull
  • 4 valeurs préréglées ou réglables au choix
  • 50 °C
  • IP 54

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet