• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Largeur / Diamètre
  • Matériau boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de détection

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Image Nom de produit Groupe de produits Largeur / Diamètre Matériau boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
SCATEC-2 FLDK 110G1006/S14

Numéro d'article: 11040147

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • packaging
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
SCATEC-2 FLDK 110G1303/S14

Numéro d'article: 11099669

Groupe de produits
  • Compteur d'exemplaires
  • packaging
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Matériau boîtier
  • PA 6
Portée max.
  • 0 … 60 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet