Caractéristiques techniques
Données générales
Distance de mesure Sd
  • 0 … 120 mm
Distance de travail optimale
  • 100 mm
Vitesse de comptage
  • < 3000000 Exemplaires/h
Vitesse de l'objet
  • < 5 m/sec
Distance entre objets
  • > 1 mm
Sensibilité
  • Feuille détachée/épaisseur bord 0,15 mm
Entrée synchronisation
  • Oui
Point de mesure
  • Ligne rouge laser 8 mm visible
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 670 nm
Classe laser
  • 2
Affichage des bords
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Suppression d'impulsions multiples
  • 4 variantes de programme
Détection directe des interstices
  • Oui
Réglage sensibilité
  • 4 valeurs préréglées ou réglables au choix
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 230 mA
Circuit de sortie
  • Optocoupleur
Durée impulsion sortie
  • 0,3 ... 100 ms réglable au choix
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Réseau
  • Série pour ScaDiag software
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Sortie connecteur (connecteur principal)
  • DIN 45322, 6-pôles
Sortie connecteur (interface)
  • DIN 45326, 8-pôles
Face avant (optique)
  • Verre
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 54

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Mise en garde

Accessoires
Câbles de connexion
ESG 16D/KSG16EP0030G
Câbles de connexion

Numéro d'article: 11100904

  • Câble de jonction pour Type de connecteur M16
  • 0,3 m
  • Blindé

ESW 16D/KSG16EP0030G
Câbles de connexion

Numéro d'article: 11100905

  • Câble de jonction pour Type de connecteur M16
  • 0,3 m
  • Blindé

Périphérie
ZCKIT-SCA.S10
Kit de connexion ScaDiag avec le logiciel d'application ScaDiag pour le paramétrage et l'enregistrement des données des capteurs SCATEC sur le PC. Système d'exploitation: Windows XP/2000 ou ultérieur.

Numéro d'article: 10156490

  • Contenu du kit:
  • Câble de raccordement
  • Convertisseur série/USB
  • Logiciel ScaDiag sur CD
Accessoires de montage
10157472
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10157472

  • Matériau: Aluminium

Au sommet